- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sensores inductivos
Máxima calidad y precisión para la automatización
La automatización es difícilmente concebible sin sensores inductivos. Donde quiera que se utilice la automatización, se requiere la detección de posición sin contacto de objetos metálicos, resistencia al desgaste y fiabilidad. Ya sea en la fabricación de maquinaria, en la producción electrónica o en la industria automovilística, alimentaria o del plástico.
Balluff ofrece una amplia gama de sensores inductivos en diferentes diseños para casi todas las aplicaciones: desde sensores estándar hasta sensores con distancia de conmutación aumentada, sensores higiénicos, de alta presión y Ex, sensores factor 1 o totalmente metálicos. Estos últimos incluso tienen un recubrimiento adicional de cerámica o PTFE, de modo que las salpicaduras de soldadura, por ejemplo, no pueden adherirse. También encontrará en nuestro catálogo las versiones totalmente metálicas factor 1.
Con la ayuda de los sensores inductivos de Balluff puede supervisar, controlar y automatizar procesos y estados. Y todo ello con la máxima calidad, incluso en ambientes extremos.
Detectores de proximidad inductivos
- Conexión por enchufe o por cable
- Ejecuciones cilíndricas y rectangulares diversas
- Variantes para DC-3/4 hilos, IO-Link y DC, AC y AC/DC-2 hilos
- Sensores enrasados y no enrasados
- Diseños cortos y largos
- Con y sin tope fijo
- Sensores resistentes a altas presiones de hasta 500 bar
- Sensores de alta temperatura hasta 230 °C
- Sensores de alta resistencia química y alto grado de protección hasta IP69K
- Sensores resistentes a campos magnéticos
- Sensores resistentes a la soldadura
- Sensores de factor 1 o sensores NAMUR
Sensores inductivos de anillo y de tubo
- Principio de sensor fiable para altas velocidades de objetos
- Los detectores inductivos de anillo pueden montarse de forma universal gracias a sus diferentes tamaños
- Los sensores inductivos de tubo pueden instalarse fácilmente en el tubo de alimentación
- Apilables a una distancia > 20 mm
Sensores de distancia inductivos
- Compactos, robustos y fiables
- Sin desgaste, ya que no hay contacto
- Principio de medición absoluto
- Rangos de medición entre 0,2 y 50 mm, también programables
- Tiempo de respuesta corto, elevada repetibilidad y linealidad
- Gran rango de temperatura de funcionamiento, deriva térmica reducida
- Aplicación sencilla gracias a interfaces analógicas e IO-Link
Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición
- fácil de integrar gracias a su diseño compacto con pequeñas zonas ciegas
- excelente relación calidad-precio
- alta frecuencia de medición > 10 kHz
- alta precisión en resolución, repetibilidad y linealidad
- Interfaces flexibles (analógica, IO-Link, SSI)
- Control continuo (Condition Monitoring) de los estados