GigE Vision
La norme pour les caméras de vision industrielle haute performance
GigE Vision est une norme d'interface pour le traitement industriel de l'image publiée en 2006. La structure de réseau sous-jacente GigE (Gigabit Ethernet) est en fait présente dans chaque entreprise, ce qui permet d'utiliser sans problème l'infrastructure existante pour les applications de traitement d'images. GigE Vision définit une couche de transport pour une communication sûre et transparente : elle régit la recherche d'un appareil, la configuration, le streaming des données et la gestion des événements.
GigE Vision comprend, entre autres, des modes de communication et de commande standardisés pour les caméras, ce qui réduit les coûts d'intégration du système tout en augmentant la convivialité des systèmes de vision industrielle. Depuis 2012, les interfaces Dual-GigE et 10 GigE sont également prises en charge - les caméras industrielles de Balluff couvrent les trois variantes.
Les avantages
Le protocole de communication de caméra standardisé GigE Vision convainc par de nombreuses caractéristiques qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent via une seule interface.
-
Une flexibilité maximale
Le matériel spécial comme les cartes d'acquisition n'est plus nécessaire. Le logiciel utilisé peut donc être utilisé de manière flexible. -
Transmission accélérée des données
GigE Vision assure une transmission de données à grande vitesse, car il réduit les frais généraux et les temps de latence grâce au User Datagram Protocol (UDP). -
Connexion confortable
Dès qu'une bibliothèque logicielle de traitement d'images prend en charge GigE Vision, elle peut être utilisée avec n'importe quelle caméra compatible.
Toutes les bonnes choses vont par trois : GigE, Dual-GigE et 10 GigE.
Alors que l'Ethernet standard a un taux de transfert de données maximal de 10 Mbit/s et l'Ethernet rapide un taux de transfert maximal de 100 Mbit/s, le Gigabit Ethernet prend en charge une bande passante brute de 1000 Mbit/s - parfait pour la transmission fiable de données d'images provenant de caméras Machine Vision très performantes. Une longueur de câble maximale de 100 m est possible et deux lignes peuvent être couplées grâce à l'agrégation de liens. L'interface convient donc aux applications avec une structure de réseau déjà existante et de grandes distances, ainsi qu'aux applications nécessitant une grande flexibilité et une grande évolutivité.
Toutefois, les interfaces comme GigE ou même USB 2.0 ont une limite naturelle avec la bande passante, ce qui exclut les caméras plus rapides avec des résolutions plus élevées. C'est là qu'interviennent les caméras Dual-GigE : avec, comme leur nom le laisse supposer, deux fois plus de bande passante (≤ 240 Moctets) tout en étant transparentes dans le logiciel (la caméra apparaît comme un seul appareil). Comme GigE Vision 2.0 définit Dual-GigE, les caméras peuvent s'appuyer sur une norme mature et établie.
Par rapport au 10 GigE, le Dual-GigE marque des points avec une programmation plus simple et une consommation d'énergie plus faible. De plus, il permet d'utiliser les infrastructures réseau existantes, alors que les infrastructures 10 GigE ne sont pas encore très répandues. Dual-GigE présente également ces avantages par rapport à d'autres interfaces comme USB3, CoaXPress et Camera Link HS.
Nos produits
Les caméras industrielles de Balluff sont conçues pour répondre aux exigences élevées des installations de production modernes, tout en étant extrêmement simples à intégrer et à utiliser.
Toutes nos caméras avec interface GigE sont conformes aux normes de traitement d'images GenICam, GenTL (Producer) et GigE Vision.
Nous participons activement à l'élaboration du traitement industriel de l'image : Nous avons toujours joué un rôle moteur au sein de différents comités de normalisation, dont le comité GigE Vision.