10.05.2023

Capteurs capacitifs parallélépipédiques avec IO-Link

Détecter les niveaux et les objets de manière fiable et éviter les arrêts de production

Nos capteurs capacitifs compacts Q40 offrent maintenant aussi IO-Link. Ils détectent de manière fiable les niveaux de remplissage ou les objets sans contact, même à travers les parois non métalliques des boîtiers, avec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 4-6 mm, des récipients et des tubes.

Grâce à l'interface IO-Link, vous disposez de possibilités d'application et de réglage étendues. Le capteur peut ainsi être facilement installé à l'aide d'un câble industriel standard à trois fils. Ils peuvent également positionner les capteurs dans la machine directement sur le lieu de travail, car l'accessibilité du capteur ne joue plus aucun rôle.

La surveillance du processus, le paramétrage et l'analyse des erreurs des capteurs IO-Link s'effectuent dans la commande. Les cycles des machines sont ainsi optimisés en termes de temps. L'exploitation est ainsi plus efficace.

Les particularités

  • détectent les niveaux de remplissage et les objets à travers la paroi des réservoirs non métalliques
  • Technologie standard : pour les fluides non conducteurs ainsi que pour la détection d'objets
  • pour des épaisseurs de paroi de boîtier jusqu'à 4 - 6 mm
  • Modes de fonctionnement : mode IO standard (SIO), mode IO-Link

Downloads

  • Capacitive sensors in cubic design with IO-Link
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?