16.03.2023
Saisir, analyser et vérifier des codes avec le BVS IdentSensor
L'IdentSensor avec interface IO-Link pour une transmission simple des données
En lisant de manière optique des indications et en identifiant des composants à l'aide de codes à barres ou de codes 2D normalisés, les lecteurs de codes apportent un éclairage sur l'historique du produit. Mais que se passerait-il si le capteur pouvait déterminer d'autres informations utiles sur le produit et son environnement ? Même dans des conditions d'éclairage difficiles, le IdentSensor stationnaire et convivial garantit une qualité et une robustesse de lecture élevées et élargit la transmission classique des données grâce à des fonctionnalités modernes.
Lecture et transmission fiables du contenu des codes
Développé pour une lecture précise des codes à barres, des codes 2D et des codes Datamatrix, il met à disposition des interfaces de communication simples et flexibles vers le réseau des installations et le réseau informatique. Les contenus et les caractéristiques des codes ainsi que les paramètres de qualité sont transmis à la commande de l'installation (API) ou aux systèmes informatiques supérieurs via des protocoles de communication industriels. Pour cela, l'IdentSensor dispose d'interfaces de programmation modernes et orientées vers l'avenir (REST API, MQTT) et d'interfaces industrielles dédiées (IO-Link, TCP, UDP).
En outre, le BVS IdentSensor fait partie du Smart Automation and Monitoring System (SAMS) de Balluff. Vous pouvez donc lire à tout moment les paramètres du capteur ou des informations de surveillance d'état supplémentaires de l'environnement de la machine ou les recevoir automatiquement. En résumé : un multi talent unique au sein de l'identification optique.
En complément du BVS IdentSensor, vous pouvez également utiliser notre IdentSensor avec une simple connexion de données USB pour les process manuels. Il est idéal, par exemple, pour enregistrer les entrées de marchandises dans le système ERP ou pour suivre les composants en interne. Vous garantissez ainsi la traçabilité à chaque étape du process.
Les particularités
- Lecture de codes fiable et utilisation très simple
- Installation simple et sans erreur grâce à l'interface de communication IO-Link. Alternativement TCP ou UDP
- Détecter les problèmes à temps et éviter les arrêts : en faisant partie du SAMS (Smart Automation and Monitoring System), l'IdentSensor fournit des informations supplémentaires sur le Condition Monitoring.
- Informations sur l'appareil et données d'état consultables à tout moment via votre réseau informatique grâce à des interfaces de données IIoT supplémentaires (MQTT et REST API).
- Traçabilité continue : IdentSensor avec interface USB disponible en complément pour les process manuels
Capteurs d'identification stationnaires
- Utilisation
-
Code analysis
Code reading - Codes à barres
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codes 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Résolution de l'image
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Portée
- 50...600 mm
- Champ visuel
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Type de lumière
- LED
- Emetteur de lumière, éclairage
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Matériau du boîtier
- Aluminium, Coulé sous pression, peint
- Dimensions
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Capteurs d'identification stationnaires
- Utilisation
- Code Identification
- Codes à barres
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codes 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Résolution de l'image
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Portée
- 50...300 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
- LED red
- Interface
- USB
- Matériau du boîtier
- ABS, noir, -
- Dimensions
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Sujets connexes
Downloads
-
BVS IdentSensor – for optical identification