BVS01A0
Capteurs d'identification fixes
Code typographique:
BVS ID-M0752RX0-15-000
Description du produit
Les capteurs d'identification fixes de Balluff lisent les codes à barres, les codes 2D et les codes DMC de manière précise et fiable. Ils sont installés de manière fixe sur l'installation et garantissent, grâce à une utilisation simple, que les codes sont saisis de manière particulièrement rapide et fiable pendant la production en cours.
Des interfaces d'automatisation et informatiques standardisées garantissent que les informations lues sont transmises à l'API ou aux systèmes informatiques. En outre, certaines variantes disposent d'une interface IO-Link et vous offrent des informations de surveillance conditionnelle supplémentaires, par exemple sur les vibrations ou la qualité du code. En résumé : un multitalent unique au sein de l'identification optique.
- Utilisation
- Code Identification
- Codes à barres
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codes 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Résolution de l'image
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Portée
- 50...300 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
- LED red
- Interface
- USB
- Matériau du boîtier
- ABS, noir, -
- Dimensions
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03