BAE00ER
Blocs d'alimentation Heartbeat®
Code typographique:
BAE PS-XA-1W-24-038-603
- Dimensions
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Version
- IP67
- Fixation
- Fixation par bride
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle
- Tension d'entrée
- 100…240 VAC, Monophasée
- Tension de sortie nominale DC
- 24 V
- Courant nominal de sortie
- 3.8 A
- Puissance de sortie max.
- 91.2 W
- Courant de sortie max.
- 6 A pendant 4 s max.
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cURus
WEEE - Température ambiante
- -25...70 °C
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01