BAE00TK

Disponible

Blocs d'alimentation Heartbeat® avec interface IO-Link

Code typographique:

BAE PS-XA-1W-24-038-603-I

Chargement...
Dimensions
85.4 x 72.6 x 139 mm
Version
IP67
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PC
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
24 V
Courant nominal de sortie
3.8 A
Puissance de sortie max.
91.2 W
Courant de sortie max.
6 A pendant 4 s max.
Classe de protection
IP67, avec connecteur
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
Tés

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
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
+41 32 366 66 77