BAM002N
Système de montage flexible
Code typographique:
BMS CS-P-D12-AD12-00
- Principe de fonctionnement
- Système de montage
- Utilisation
-
pour capteurs Ø12 mm
pour capteurs M12
pour le logement de barres Ø12 mm
pour le logement de barres 10x10 mm - Matériau
- POM
- Dimensions
- 60 x 30 x 30 mm
- Fixation
- Bornes
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01