BAM009M

BES 08-FA-89

Solution sondes de niveau

Description sommaire
Butée fixe
Utilisation
pour capteurs inductifs Ø4
pour capteurs inductifs BES M8
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
Ø 8 x 97 mm
Fixation
Vis M8
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Description sommaire
Butée fixe
Utilisation
pour capteurs inductifs Ø4
pour capteurs inductifs BES M8
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
Ø 8 x 97 mm
Fixation
Vis M8
Température ambiante
-25...100 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?