BAV002N

Disponible

Boîte à outils pour la maintenance conditionnelle

Code typographique:

BAV MA-NC-00025-01

Chargement...

Description du produit

Le kit de maintenance conditionnelle est une solution globale, facile à mettre en œuvre et présentant un excellent rapport coût-bénéfice pour la surveillance des installations, des machines et des processus. Il contient tout ce dont vous avez besoin : des capteurs à l'acquisition et à la visualisation des données. En même temps, vous bénéficiez d'une grande flexibilité grâce à la compatibilité avec tous les capteurs IO-Link, mais aussi d'une utilisation simple grâce à un logiciel intuitif. Avec le Condition Monitoring Toolkit, vous pouvez mettre en œuvre la surveillance conditionnelle entièrement selon vos besoins en quelques minutes seulement. Cela vous donne rapidement un aperçu plus approfondi de l'état réel de vos machines et systèmes, ce qui vous permet de détecter les écarts et les problèmes beaucoup plus tôt.

Mémoire de travail
2 GB RAM
Dimensions
101 x 126 x 50 mm
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Mémoire de données
8 GB EMMC
Processeur
1.8 GHz / 400MHz
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Câbles de liaison

Capteurs de surveillance d'état avec multifonction

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 5.1.3
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel