BAW005J

BAW Q80KA-UAC50F-S4-504

Capteurs de distance inductifs

Dimensions
80 x 40 x 80 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
non noyé
Portée
0...50 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
80 x 40 x 80 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
non noyé
Portée
0...50 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
15 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±12 µm
Écart de linéarité max.
±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm] ; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm]
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
20...30 VDC
Température ambiante
-10...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?