BCC02HC
Connecteurs confectionnables
Code typographique:
BKS-S111-RT13
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
- Nombre de contacts raccordables
- 3
- Section de raccordement
- 0.14...0.34 mm²
- Fixation torons
- Connexion CAD
- Diamètre de câble D
- 2.5...5.4 mm
- Tension d'emploi Ub
- 32 VDC / 32 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Homologation / conformité
-
cURus
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02