BCS003K

BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Capteurs capacitifs pour la détection d'objets

Dimensions
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
2...25 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
POM
Face sensible, matériau
POM
Température ambiante
-30...60 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?