BCS00PU

Disponible

S-BCS M12 O

Code typographique:

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 61 mm
Série
M12
Filetage (A)
M12x1
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
1...4 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-25...85 °C
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
Capuchons de protection

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
+41 32 366 66 77