BES02N1
Interrupteurs de position unique inductifs
Code typographique:
BES 517-560-H-RK
- Dimensions
- 60 x 11.8 x 59.9 mm
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Portée
- 2 mm
- Fréquence de commutation
- 1. Élément de sortie: 1000 Hz
- Montage
- noyé
- Type de raccordement
- 1. Élément de sortie: Bornes à vis
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91