BES0428

Disponible

S-BES T

Code typographique:

BES Z06K-PSC16F-S49G

Chargement...
Dimensions
78.5 x 17 x 11.9 mm
Modèle
parallélépipédique
Taille de cible min.
Vis M3x5
Portée
16 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10 Hz
Matériau du boîtier
PA 6.6
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel