BES05Z2

S-BES SP

Code typographique:

BES 516-300-S358/1.250"-S4

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Modèle
Ø 12.7 mm
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
30 Hz
Matériau du boîtier
Zinc
Aluminium
Face sensible, matériau
Duroplaste
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistance à la pression max.
206 bar
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Adaptateur
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel