BFB0001
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Code typographique:
BFB 75K-001-N-02
- Série
- 75K
- Dimensions
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Interface
- NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Appareil à fibre optique
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Possibilité de réglage
-
Réglage usine (RAZ)
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn) - Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Fréquence de commutation
- 1500 Hz
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05