BFO000E

Disponible

S-BFO D22 PT

Code typographique:

BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02

Chargement...
Version
4x20, optique 90°
Amplificateur de référence
BFB 75K-001-..
Matériau type fibre
PMMA
Longueur de câble L
2 m
Matériau de l'enveloppe
PE
Portée
300 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Matériau
Laiton nickelé
Face sensible, fibres
Ø 1,0 mm
Face sensible, disposition des fibres
Fibre individuelle
Classe de protection
IP65
Documentation technique
  • Fiche de données

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour fibre

Aide au réglage / outil

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
+41 32 366 66 77