BIC005J
Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux
Code typographique:
BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA
- Fonction
- Transmission de signaux
- Forme de signal
- Unidirectionnel
- Entrées numériques
- 8x PNP
- Distance de transmission
- 0...5 mm
- Composant
- Remote
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 12-pôles, 0.20 m, PUR
- Tension de sortie
- 24 VDC
- Courant nominal de sortie
- 500 mA
- Matériau du boîtier
- Laiton nickelé, revêtu
- Dimensions
- Ø 30 x 85.5 mm
- Température ambiante
- 0...55 °C
- Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01