BIC0077

Disponible

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux

Code typographique:

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

Chargement...
Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Sorties numériques
2x PNP
Distance de transmission
0...2.5 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire, 0.30 m, PUR
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, revêtu
Dimensions
Ø 12 x 68 mm
Température ambiante
-10...50 °C
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Fixations universelles

Transmission de signaux

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
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
+41 32 366 66 77