BIC0085
Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link
Code typographique:
BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
- Fonction
- IO-Link
- Forme de signal
- Bidirectionnel
- Distance de transmission
- 0...5 mm
- Composant
- Remote
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
- Tension de sortie
- 24 VDC
- Courant nominal de sortie
- 1.5 A
- Courant de sortie max.
- 2.2 A
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable, -
- Dimensions
- Ø 30 x 85 mm
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
-
IP67
IP68
IP69K - Vitesse de transmission
-
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds) - Temps de cycle additif
- 0 ms
- Données de processus IN
- 0…32 octets
- Données de processus OUT
- 0…32 octets
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - Mode SIO
- non
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01