Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

Fonction
IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, -
Dimensions
Ø 30 x 85 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Canal de diagnostic : COM2 (38,4 kbauds)
Temps de cycle additif
0 ms
Données de processus IN
0…32 octets
Diagnostic channel: 2 byte
Données de processus OUT
0…32 octets
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Mode SIO
non
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?