- Dimensions
- 70 x 30 x 16 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 0...40 mm
- Sortie analogique
- Analogique, courant 4...20 mA
- Caractéristique de sortie
- réglable
- Fidélité de répétition selon BWN
- ±100 µm
- Écart de linéarité max.
- ±500 µm
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02