BIS0009

Supports de données BF (70/455 kHz)

Code typographique:

BIS C-105-05/A

Chargement...
Accessoires recommandés
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
Ø 12 x 6 mm
Forme d'antenne
ronde
Type de mémoire
EEPROM
Données utilisateur, lire/écrire
1023 Byte
Température de stockage
-30...85 °C
Température de stockage temporaire
120 °C 1x700 h
Température ambiante
-30...70 °C
Matériau du boîtier
Fibre optique en résine époxy
Classe de protection
IP68
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Fixations pour systèmes RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
+41 32 366 66 77