BLT0009

BLT 21M-001-P-S4

Détecteurs de luminescence

Série
21M
Dimensions
12 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Apprentissage contraste (point d'action)
Principe de fonctionnement
Détecteurs électroluminescents
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
21M
Dimensions
12 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Apprentissage contraste (point d'action)
Principe de fonctionnement
Détecteurs électroluminescents
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Particularité optique
Coaxial Optics
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière ultraviolette
Taille du spot lumineux
Ø 1.5 mm à 10 mm
Portée
0...40 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre
Aluminium
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?