BML06ZC
Système de mesure de déplacement incrémental
Code typographique:
BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
- Dimensions
- 10 x 25 x 35 mm
- Raccordement
- Câble, 5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- PBT
- Interface
- Numérique A/B (HTL)
- Résolution
- 500 µm
- Distance de lecture
- 0.01...6.5 mm
- Écart de linéarité max.
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Signal de référence
- sans signal de référence
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -20...80 °C
- Classe de protection
- IP67
- Sens de déplacement
- dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
- Homologation / conformité
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05