BML08MH
Système de mesure de déplacement absolu
Code typographique:
BML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284
- Dimensions
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé, chromé
- Interface
- DRIVE-CLiQ
- Plage de mesure
- 48 m
- Résolution
- 1 µm
- Distance de lecture
- 0.01...1.3 mm
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -30...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Sens de déplacement
- dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
- Codage interface
- Binaire
- Homologation / conformité
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05