- Principe de fonctionnement
- Répartiteur actif
- Dimensions
- 50 x 76.5 x 135 mm
- Fixation
- Montage sur profilé chapeau
- Matériau du boîtier
- Acier, revêtu
- Interface
-
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX - Tension d'emploi Ub
- 12...48 VDC
- Connexion emplacements
- 8x RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
- Température ambiante
- -20...60 °C
- Classe de protection
- IP30
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08