BNI006P
Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link
Code typographique:
BNI IOL-751-V10-K007
- Version
- Connecteurs d'îlot de vannes Power Aux
- Utilisation
- SMC VQC 1000/2000/4000
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
- Longueur de câble L
- 0.6 m
- Sorties, nombre
- 24
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Fonction
-
Connexion 4 pôles
Power Aux via broche 2 - Matériau du boîtier
- PA
- Dimensions
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP40, Etat enfiché
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 3.5 ms
- Données de processus OUT
- 4 Byte
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02