BNI007C

Disponible

Modules réseau pour Ethernet/IP

Code typographique:

BNI EIP-508-105-Z015-C06

Chargement...
Interface
EtherNet/IP
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
8x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant de sortie max.
2 A
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Version IO-Link
1.1
Classe port
Type A
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Balluff Engineering Tool

Appareils de signalisation visuels

IO-Link sensor/ actuator hubs

Convertisseur de signal

Connecteurs d'îlots de vannes I/ O-Link

Modules IO-Link pour applications de sécurité

Interfaces I/ O-Link universelles

Transmission de signaux IO-Link

Répartiteurs en Y

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Connecteurs confectionnables

Traversées d'armoire électr.

Tés

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
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
+41 32 366 66 77