BPI007J

Répartiteurs passifs

Code typographique:

BPI 8M4A4P-2K-00-TPSE

Chargement...
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte (2x)
Affichage fonction de commande
LED jaune (8x)
Type de signal
PNP
Connexion (COM 1)
Bornes à vis/fiche
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Courant de sortie max.
4 A
Courant total max.
8 A (avec alimentation simple) ; 16 A (avec alimentation double)
Température ambiante
-25...80 °C
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Câbles de liaison

Répartiteurs passifs

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
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
+41 32 366 66 77