Bientôt plus disponible
Disponible jusqu'au : 2024-12-01

BVS002F

BVS SC-C1280Z00-30-000

SmartCamera pour Vision Industrielle

Utilisation
Suivi d'objets
code+text analysis
Vérification d'objets
Résolution de l'image
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Type de capteur Vision
Obturateur global couleur CMOS 1/1,8"
Matériau du boîtier
Aluminium, peint
Dimensions
62 x 55 x 110 mm
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
Suivi d'objets
code+text analysis
Vérification d'objets
Résolution de l'image
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Type de capteur Vision
Obturateur global couleur CMOS 1/1,8"
Matériau du boîtier
Aluminium, peint
Dimensions
62 x 55 x 110 mm
Sortie de commutation
2x E/S configurables
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Température ambiante
0...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67, avec tube de protection
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Vidéos
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?