스탬핑 도구 식별
UHF RFID 시스템 BIS
양극 및 음극 스탬핑 공정의 경우 도구가 기계에 들어가기 전에 확실하게 식별되어야 합니다. 이렇게 하면 제조할 제품 변형에 항상 올바른 도구가 사용됩니다. UHF 범위에서 작동하는 RFID 시스템 BIS V의 도움으로 다이와 1미터 이상의 범위에서 다이를 자동으로 검증하고 모니터링할 수 있습니다. UHF 평가 장치에는 주변 센서 및 액추에이터를 수집하기 위한 IO-Link 가능 연결이 있습니다.
특이사항
- 평가 장치는 여러 네트워크 프로토콜과 함께 작동합니다.
- IO 링크 인터페이스
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure battery industry