자동차산업 및 관련 공급업체
오랜 시간에 걸친 풍부한 경험과 역량 있는 파트너십을 제공
발루프는 고부가가치 센서, 식별, 네트워킹 및 소프트웨어 솔루션을 의미합니다. 당사의 포괄적인 제품 범위, 견고한 개발 노하우 및 자동차 산업에서의 오랜 경험을 통해 당사는 차량 제조의 모든 영역과 모든 공급업체 지점을 위한 선도적인 솔루션 제공업체가 되었습니다.
초기 스탬핑에서 용접, 도장, 단조 및 주조, 최종 조립에 이르기까지 우리는 모든 영역을 가장 세밀한 부분까지 알고 있습니다. 신뢰할 수 있는 품질 관리를 수행하고 생산, 조립 및 그 이후 과정에서 원활하게 진행되는 프로세스를 보장할 수 있습니다. 우리는 또한 외부에서 생산된 모든 제품이 최고 품질이고 적시 적소에 준비되어 있음을 보장하기 때문에 적시 납품을 지원할 수 있습니다.
당신이 제조하는 모든 곳에서 우리의 파트너십을 신뢰할 수 있습니다. 우리는 전 세계 어디에서나 현지에 존재합니다. 또한 당사의 센서, 시스템, 네트워크 및 연결 기술은 국제 승인 및 인증을 받았습니다.
자동차 인테리어: 적시 납품 보장
미래의 차량 내부는 모빌리티의 새로운 메가트렌드에 의해 크게 영향을 받고 변경될 것입니다. 전기 이동성은 차량 내부에서 새로운 구성과 디자인의 자유를 낳습니다. 그리고 자율 주행이 우세하면 탑승자가 더 이상 차를 제어할 필요가 없기 때문에 다른 형태의 사용이 가능합니다. 실내는 체험 공간으로 탈바꿈하여 자동차 제조사만의 차별화된 특징이 될 수 있습니다. 이러한 방식으로 새로운 좌석 개념이 설계되고 스마트 표면과 혁신적인 조종석 개념이 점차 확립되고 있습니다.
이러한 추세로 인해 귀사의 생산 시스템이 어떻게 변화하든 발루프는 미래 지향적인 제품으로 미래 지향적인 생산을 지원합니다. 자동차 산업의 장기적인 파트너로서 당사는 귀하의 시스템을 위한 고품질 센서, 식별 및 네트워크 솔루션과 소프트웨어를 제공합니다. 또한 자동차의 모든 영역에서 시도되고 테스트된 당사의 광범위한 경험의 이점을 누릴 수 있습니다. 품질, 프로세스 신뢰성 및 효율성 측면에서 최종 고객의 높은 기대치를 충족하고 원활한 적시 배송을 보장하기 위해 당사의 전문 지식에 의존하기만 하면 됩니다.
파워 트레인
파워 트레인은 자동차가 향후 어느 정도 성능과 신뢰성을 갖추고 주행할 수 있을 지를 결정하게 되는 요소입니다. 자동차의 퍼포먼스가 생성되는 곳이 바로 이 파워 트레인이기 때문입니다. 탁월한 품질 유지는 생산 단계에서부터 관리되는 것이 중요합니다. 발루프의 다양한 제품군은 이러한 과정을 쉽게 실현시켜 드립니다. 발루프 시스템은 파워 트레인 내에서 엔진, 기어, 축 및 제어장치 등이 다양한 구성으로 최적의 시너지를 발휘하도록 하므로, 이미 몇 년 전부터 발루프는 전 세계적으로 큰 성공을 거두고 있습니다.
주조
장시간 온도에 노출되거나, 단시간 내에 최대 온도, 충격 및 진동 등에 노출되는 경우 주조 및 단조 공정에서는 눈에 띄게 성능 저하가 나타나거나, 센서가 완전히 고장나는 경우가 발생할 수 있습니다.
발루프는 고온에 특화된 센서를 제공합니다. 아울러 내열성 특수 액세서리도 선보이고 있습니다. 발루프 제품은 고가속수명 시험(HALT - Highly Accelerated Life Test)을 통과하였으며, 특히 긴 제품 수명이 자랑입니다. 발루프 솔루션은 장기간 사용이 가능하고 안전성이 매우 뛰어납니다.
이로써 스페어 부품을 최소화 할 수 있고, 가동 중단 시간이 단축되며, 비용 절감 또한 가능합니다.
프레스 설비
프레스 공정은 맞춤식 생산이 특징으로서 설비 및 물류에 대한 요건이 매우 까다롭습니다. 수 톤이 넘는 코일은 철판으로 절단되고, 이러한 철판은 대규모 프레스 라인 내부의 고도로 자동화된 스탬핑 공정을 거치면서 자동차의 차체로 탈바꿈됩니다. 다양한 두께의 철판은 필요에 따라 사이드 프레임, 보닛 및 도어의 형태로 변모합니다.
발루프 센서 솔루션은 극도로 까다로운 생산 조건을 위하여 고안되었습니다. 이러한 센서 솔루션의 적용으로 각 프레스 공정 및 가공품의 정확한 위치 설정, 제어 및 정확한 수준의 식별성이 보장됩니다. 발루프 시스템은 전 세계 어디에서나 사용 가능합니다. 프레스 설비 솔루션의 경우 전 세계적으로 그 명성을 인정받고 있기 때문입니다.
차체 제작
차체 조립 공정에서 산업용 로봇이 없다는 것은 상상할 수 없습니다. 로봇은 쉬지 않고 용접, 리벳팅 및 본딩 과정을 통해 각 개별 부품을 하나의 보디 쉘로 통합합니다. 여기에는 최고 수준의 정확도, 탁월한 반복 정확도 및 절대적인 신뢰성이 적용됩니다.
발루프 만의 견고한 솔루션은 절대적인 신뢰성을 보장합니다. 각 차체 조립 공정에 가장 알맞게 최적화되므로, 용접 스패터, 용접 전류, 자기장 및 높은 온도 환경 등에 영향을 받지 않습니다.
도장 공장
도장 공정에서는 다른 공정보다도 완벽함과 정확성이 더욱 요구됩니다. 자동차의 외부 이미지는 도장이 결정하기 때문입니다. 또한 도장은 자동차의 보호 및 가치 유지에 중요한 역할을 합니다.
하지만 이보다 더 중요한 것은 다양한 공정 과정을 원활하게 진행하고, 높은 품질 수준을 일정하게 유지하는 것입니다. 발루프 솔루션을 적용하면, 이러한 공정들을 탁월하게 완수할 수 있습니다. 발루프 센서는 온도 및 화학물질에 내성이 매우 강한 것이 특징입니다. 차체가 침지공정에서 세척 및 그리스 제거를 마치면, 로봇은 곧바로 고속 회전 분무기를 이용하여 다섯 개의 기능성 도장층을 도포하게 됩니다.
최종 조립
발루프는 복잡한 최종 조립 공정을 안전하게 보장하기 위해 적절한 제품 기술 및 구성을 제공합니다. 예컨대 정확한 모션 제어, 프로세스 로깅 및 신뢰성이 뛰어난 식별 기술 등과 같은 요소는 완벽한 공정을 위해 필수적입니다.
발루프는 자동차의 세밀한 옵션부터 엔진 선택에 이르기까지 각 공정에서의 특수 요건들을 정확하게 충족시킬 수 있는 고품격 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 신뢰성 높은 분류 시스템을 구축할 수 있고, 각 개별 부품의 안정적인 공급 과정을 보장함으로써, 필요한 수량 및 사양의 부품을 사용하여 도장된 차체 외각을 완성할 수 있습니다. 발루프의 기술력은 조립 과정에 있어 고객이 요구하는 모든 사항에 완벽하게 대응할 수 있도록 도와 드립니다.
타이어 산업
전 제조 공정에서 높은 신뢰성 보장Downloads
-
Industry brochure automotive