추천 액세서리
- 치수
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR
- 스위칭 출력
- PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
- 스위칭 주파수
- 50 Hz
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 하우징 재질
- PBT
- 주변 온도
- -10...70 °C
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP40
- 시간 기능
- 온/오프 지연 시간 프로그래밍 가능
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926