로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
- 치수
- 116 x 85 x 150 mm
- 버전
- IP67
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
-
알루미늄
PC - 연결 (공급 전압 IN)
- 7/8"-플러그
- 연결 (전원 전압 OUT)
- 7/8"-소켓
- 입력 전압
- 100…240 V AC, 단상
- 정격 출력 전압 DC
- 24 V
- 정격 출력 전류
- 8 A
- 최대 출력 용량
- 192 W
- 최대 출력 전류
- 12 A 최대 4초간
- 보호 등급
- IP67, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -25...70 °C
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004