- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 버전
- 기계 조명
- 치수
- 지름 45 x 600 mm
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 소재
-
알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리 - 조명 영역
- 560 x 42 mm
- 빔 각도
- 120 °
- 광원 유형
- LED 백색 산란광
- 광도
- 2700 lm
- 색온도
- 5000 K
- 주변 온도
- -20...40 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP67
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ECLASS 9.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 9.1
- 27-11-03-45
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000