- 광원 유형
- 레이저 청색광
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 유리, 니켈 도금된 황동 너트
- 치수
- 지름 20 x 116 mm
- 작동 전압, Ub
- 9...30 VDC
- 주변 온도
- -10...50 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE - 보호 등급
- IP67
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000