- 치수
- 255 x 121 x 117.3 mm
- 버전
- DIN 레일
- 고정
- 톱햇 레일 조립
- 하우징 재질
- 금속
- 연결
- 단자, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm²
- 입력 전압
- 400…500 V AC, 3상
- 정격 출력 전압 DC
- 24 V
- 정격 출력 전류
- 40 A
- 보호 등급
- IP20
- 승인 / 적합성
-
CE
cURus
cULus
WEEE - 주변 온도
- -25...80 °C
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004