- 모델 시리즈
- SA-OH
- 치수
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- 인터페이스
- 2x PNP/NPN/푸시-풀, 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) IO-Link 1.1
- 표시
-
OLED 디스플레이
작동 전압 - 녹색 LE
출력 1 활성 - 황색 LED
출력 2 활성 - 황색 LED
알람 기능 - 적색 LED
Sync - LED orange - 설정 방법
-
자동 동기화
OLED 디스플레이의 콘트라스트
카운터 모드
지연 시간
동적 기능
외부 티치 기능
초기 설정(리셋)
IO-Link
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
온/오프 지연
SIO 모드/IO-Link 모드
창 기능/표준 스위칭 기능
티치 stat./dyn./man.
티치 1-포인트/2-포인트/동적
동기화 On/Off
감도 (스위칭 포인트)
OLED 디스플레이 판독 방향
획득
자기 이력 현상 - 조정기
-
I/O 링크를 통한 매개변수화
버튼 - 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
PC
PA 12 - 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528