- 치수
- 지름 12 x 63 mm
- 모델 시리즈
- M12
- 설치
- 비실드형
- 연결
- 케이블, 2.00 m, PTFE
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 25 Hz
- 감도
- 조정 가능 스위칭 거리
- 하우징 재질
- PTFE
- 활성 영역, 재질
- PTFE
- 주변 온도
- -30...60 °C
- 작동 전압, Ub
- 12...35 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP65
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926