추천 액세서리
- 표시
-
디지털 디스플레이
12 자 - 샤프트 타입
- 중공축
- 샤프트 직경
- 20 mm
- 회전 분해능
- 14000 ppr
- 반복 정밀도
- ± 1 증분
- 최대 비선형
- ±1°
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 최대 속도
- 600 1/min
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 하우징 재질
- PA 12
- 보호 등급
- IP69K, IP68
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-05-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-05-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-05-02
- ETIM 4.0
- EC001486
- ETIM 5.0
- EC001486
- ETIM 6.0
- EC001486
- ETIM 7.0
- EC001486
- UNSPSC 11
- 41111937
- UNSPSC 7.0901
- 41111937