- 모델 시리즈
- 75K
- 치수
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 광섬유 장치
- 입력 기능
-
버튼과 동일 기능
키 사용 안 함 설정/해제 - 설정 방법
-
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
초기 설정(리셋)
감도 (Sn) - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 광원 유형
- LED 적색광
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- ABS
- 스위칭 주파수
- 1500 Hz
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528