로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BFO0005

가능

S-BFO D22 PD

타입 코드:

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02

로드 중
버전
M4, 표준
사용
광섬유 베이스한 유닛 BFB용
기준 기본 장치
BFB 75K-001-..
화이버 소재
PMMA
케이블 길이 L
2 m
피복 재질
PE
범위
150 mm
주변 온도
-55...70 °C
소재
스테인리스 스틸 (1.4305)
활성 표면, 섬유
지름 1.0 mm (2x)
활성 표면, 섬유 배열
상호 인접
보호 등급
IP65
기술 문서
  • 데이터 시트

필수 액세서리

섬유 기반 기기

조정 보조장치/ 공구

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103