추천 액세서리
- 버전
- 지름 2, 90° 광학 요소
- 사용
- 광섬유 베이스한 유닛 BFB용
- 기준 기본 장치
- BFB M18M-011-P-S4
- 화이버 소재
- 유리
- 케이블 길이 L
- 0.5 m
- 피복 재질
- 스테인리스 스틸
- 범위
- 100 mm
- 주변 온도
- -20...250 °C
- 활성 표면, 섬유
- 번들 지름 1.4 mm
- 활성 표면, 섬유 배열
- 균일 번들
- 보호 등급
- IP50
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103