- 기능
- IO-Link 신호 전송
- 신호 형태
- 양방향
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 베이스
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 정격 사용 전압, Ue
- 24 VDC
- 하우징 재질
- PBTP
- 치수
- 40 x 40 x 62 mm
- 주변 온도
- -5...55 °C
- 보호 등급
- IP67
- 전송 속도
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - 적층 소요 시간
- 장치 + 2.8 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- 출력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- SIO 모드
- 아니요
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019