추천 액세서리
- 제품 그룹
- LF (70/455 kHz)
- 치수
- 32 x 11 x 52 mm
- 안테나 유형
- 원형
- 사용자 메모리 유형
- EEPROM
- 사용자 메모리, 기록용
- 2047 Byte
- 보관 온도
- -30...85 °C
- 주변 온도
- -30...70 °C
- 하우징 재질
- PBT
- 보호 등급
- IP68
- 설치
- 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710