- 제품 그룹
- LF (125 kHz)
- 치수
- 80 x 80 x 40 mm
- 설치
- 비금속(프리 존)
- 안테나 유형
- 원형
- Communication
- Read/Write
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PBT
- 작동 전압, Ub
- 19.2...28.8 VDC
- 보관 온도
- -20...85 °C
- 주변 온도
- 0...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710