로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BIS0130

HF 기록/판독 헤드 및 안테나 (13.56 MHz)

타입 코드:

BIS VM-341-401-S4

로드 중
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
80 x 40 x 84.5 mm
설치
금속에 적용
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
연결
플러그, 4핀
하우징 재질
PBT
주변 온도
0...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 측정 데이터

  • 처분

양방향 코드세트

Multi-frequency processors

단방향 코드세트

맞춤형 플러그 커넥터

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710